Abdeckband Nr. 720 für Bau-/Malerarbeiten【7 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

NO720-18

Teilenummer
NO720-18
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Amount Of Content

9.59 €

7 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1 Pack (7 pcs)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Klebeband Color Weiße Ausführung Width(mm) 18
Length(m) 18 Thickness(mm) 0.1 Color Details White
Adhesiveness 1.47N/10mm Tensile Strength 49N/10mm JAN Code 4976006211053
Trusco Code 453-7823 Cutting Method Can cut by hand Amount Of Content 1 Pack (7 pcs)

Sie befinden sich auf der Seite für Abdeckband Nr. 720 für Bau-/Malerarbeiten, die Teilenummer ist NO720-18.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NO720-18.

Technischer Support