Folienband Nr. 626001

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

626001-NB-20-50X50

Teilenummer
626001-NB-20-50X50
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Amount Of Content

75.82 €

1 6 Arbeitstage 1 Roll

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Klebeband Color Blaue Ausführung Width(mm) 50
Length(m) 50 Thickness(mm) 0.055 Details Type Fluororesin Adhesive Tape
Color Details Blue Adhesiveness 4.3 N/10 mm (against Stainless Steel) Tensile Strength 52N/10mm
Trusco Code 351-9074 Mass(g) 210 Specifications Cutting Requires Cutter
Polyester Film Thick(mm) 0.025 Base Materials Polyester (PET) Film Adhesive Silicone-base
Amount Of Content 1 Roll

Sie befinden sich auf der Seite für Folienband Nr. 626001, die Teilenummer ist 626001-NB-20-50X50.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 626001-NB-20-50X50.

Technischer Support