Band mit Antirutscheffekt, für Anwendung im Freien, Breite 50 mm

Band mit Antirutscheffekt, für Anwendung im Freien, Breite 50 mm
Anti-slip tape that has undergone antibacterial/antifungal treatment and can be used in wet environments.
[Features]
· Anti-slip tape that can be used for everything from smooth surfaces to uneven surfaces.
· Drying time after application is unnecessary and immediately shows its non-slip effects.
· Aluminum foil is used for the base material, enabling excellent followability to uneven surfaces.
· Can also be used around water due to antimicrobial and antifungal treatment.
[Applications]
· Can be adhered onto detailed uneven surfaces such as a checkered steel plate thanks to its excellent contouring properties.
· Ideal for restaurant kitchens, wet areas, etc. thanks to its antibacterial and antifungal treatment.
· For outdoor use. (for areas used while shod)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TNS-50-GN

Teilenummer
TNS-50-GN
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Amount Of Content

20.37 €

4 6 Arbeitstage 1 Roll

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Klebeband Color Grün Width(mm) 50
Length(m) 5 Thickness(mm) 0.8 Adhesiveness 20N/25mm
Tensile Strength 147N/25mm Color Details Green Trusco Code 256-4611
Mass(g) 300 Features Simple construction with secure non-slip treated feet and enhanced safety. Application For outdoors (for areas used while shod)
Specifications Cutting Requires Cutter Material/base Aluminum Foil Adhesive Acrylic
abrasive grain Silicon carbide, aluminum oxide Amount Of Content 1 Roll

Sie befinden sich auf der Seite für Band mit Antirutscheffekt, für Anwendung im Freien, Breite 50 mm, die Teilenummer ist TNS-50-GN.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TNS-50-GN.

Technischer Support