Teilenummer
|
---|
TNND100-60 |
TNND100-120 |
TNND100-240 |
TNND100-320 |
TNND100-600 |
TNND125-60 |
TNND125-120 |
TNND125-240 |
TNND125-320 |
TNND125-600 |
TNND180-60 |
TNND180-120 |
TNND180-240 |
TNND180-320 |
TNND180-600 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Outer diameter Dimensions (mm) | Inner Diameter Dimension (mm) | Particle Size (#) | Details Type | Max. Rotational Speed (rpm) | Number of non-woven fabric cloths (pieces) | Trusco Code | Mass | Maximum operating rotation speed | Accessory | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59.38 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 95 | 16 | 60 | O.D. 95 mm | 12000 | 27 | 379-9760 | 385 g/box | 59.7m/s(3580m/min) | Only ø95 Comes with Adapter for 15 mm Hole (1 Piece per Box) | ||
61.72 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 95 | 16 | 120 | O.D. 95 mm | 12000 | 28 | 379-9778 | 390 g/box | 59.7m/s(3580m/min) | Only ø95 Comes with Adapter for 15 mm Hole (1 Piece per Box) | ||
59.26 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 95 | 16 | 240 | O.D. 95 mm | 12000 | 28 | 379-9786 | 370 g/box | 59.7m/s(3580m/min) | Only ø95 Comes with Adapter for 15 mm Hole (1 Piece per Box) | ||
59.12 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 95 | 16 | 320 | O.D. 95 mm | 12000 | 29 | 379-9794 | 350 g/box | 59.7m/s(3580m/min) | Only ø95 Comes with Adapter for 15 mm Hole (1 Piece per Box) | ||
58.96 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 9 Arbeitstage | 95 | 16 | 600 | O.D. 95 mm | 12000 | 29 | 379-9808 | 330 g/box | 59.7m/s(3580m/min) | Only ø95 Comes with Adapter for 15 mm Hole (1 Piece per Box) | ||
84.89 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 125 | 16 | 60 | O.D. 125 mm | 9000 | 29 | 379-9816 | 628 g/box | 58.9m/(s 3533m/min) | - | ||
85.01 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 125 | 16 | 120 | O.D. 125 mm | 9000 | 35 | 379-9824 | 550 g/box | 58.9m/(s 3533m/min) | - | ||
84.73 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 125 | 16 | 240 | O.D. 125 mm | 9000 | 35 | 379-9832 | 608 g/box | 58.9m/(s 3533m/min) | - | ||
84.73 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 125 | 16 | 320 | O.D. 125 mm | 9000 | 35 | 379-9841 | 608 g/box | 58.9m/(s 3533m/min) | - | ||
84.52 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 125 | 16 | 600 | O.D. 125 mm | 9000 | 36 | 379-9859 | 578 g/box | 58.9m/(s 3533m/min) | - | ||
102.63 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 180 | 22 | 60 | O.D. 180 mm | 6500 | 45 | 379-9867 | 1,370 g/box | 61.2m/(s 3674m/min) | - | ||
106.19 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 180 | 22 | 120 | O.D. 180 mm | 6500 | 54 | 379-9875 | 1,320 g/box | 61.2m/(s 3674m/min) | - | ||
102.21 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 180 | 22 | 240 | O.D. 180 mm | 6500 | 54 | 379-9883 | 1,290 g/box | 61.2m/(s 3674m/min) | - | ||
102.10 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 180 | 22 | 320 | O.D. 180 mm | 6500 | 54 | 379-9891 | 1,270 g/box | 61.2m/(s 3674m/min) | - | ||
101.88 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 180 | 22 | 600 | O.D. 180 mm | 6500 | 58 | 379-9905 | 1,230 g/box | 61.2m/(s 3674m/min) | - |
Loading...
Type | Vielblattscheibe | work material | Stahl allgemein / Edelstahl / Legierter Stahl / Kupferwerkstoff / Aluminium / Kunststoff | Thickness(mm) | 15 |
---|---|---|---|---|---|
Pcs./Box. | 5 (pcs.) | Features | Even without adjusting the rotation speed, there is no burning or clogging. (High Rotation Model) Owing to the use of nylon abrasives made by reinforcing tangled nylon fibers with abrasive dust, it prevents over-grinding of non-abrasive materials,. | Application | For removing burn of welding, sanding sealers at curved surfaces in woodworking, finishing before coating, satin finish, mirror surface pretreatment, and paint removal. |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Outer diameter Dimensions(mm)
Inner Diameter Dimension(mm)
Particle Size(#)
Details Type
Max. Rotational Speed(rpm)
Number of non-woven fabric cloths (pieces)
Trusco Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften