Teilenummer
|
---|
53313 |
53314 |
53315 |
53316 |
53317 |
53318 |
53320 |
53351 |
53352 |
53353 |
53354 |
53357 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Outer Diameter (mm) | Width (mm) | Type | Max. Rotational Speed (rpm) | Shaft length (mm) | Trusco Code | Mass | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.14 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 4 | 15 | Cylindrical, hard | 30000 | 35 | 297-4851 | 30.8 g/Bag | ||
33.82 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 9 Arbeitstage | 5 | 15 | Cylindrical, hard | 30000 | 35 | 297-4860 | 31.2 g/Bag | ||
36.34 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 6 | 15 | Cylindrical, hard | 30000 | 35 | 297-4878 | 31.9 g/Bag | ||
37.05 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 8 | 16 | Cylindrical, hard | 30000 | 34 | 297-4886 | 30.6 g/Bag | ||
38.55 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 20 | Cylindrical, hard | 30000 | 30 | 297-4894 | 35.3 g/Bag | |
45.16 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 12 | 20 | Cylindrical, hard | 30000 | 35 | 297-4908 | 40.2 g/bag | ||
55.06 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 15 | 20 | Cylindrical, hard | 30000 | 35 | 297-4924 | 50.2 g/bag | ||
38.48 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 6 | 13 | Shell shape/hard | 30000 | 35 | 297-4941 | 27.6 g/Bag | ||
39.62 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 8 | 13 | Shell shape/hard | 30000 | 37 | 297-4959 | 31.4 g/Bag | ||
48.05 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 20 | Shell shape/hard | 30000 | 28 | 297-4967 | 30.5 g/Bag | ||
45.13 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 13 | 20 | Shell shape/hard | 30000 | 28 | 297-4975 | 37.2 g/Bag | ||
53.92 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 22 | 5 | Wheel / Hard | 20000 | 40 | 297-4983 | 42.8 g/bag |
Loading...
Application | Poliert | Type | Schleifbandkörper | Material | Polieren |
---|---|---|---|---|---|
Shaft Diameter(mm) | 3 | The Number of each bag(Piece) | 10 | Application | Various metals / non-ferrous metals / precious metals / ceramic / glass and other materials can be finished. |
Features | Durability is significantly enhanced by the compression and high density of high-quality wool (100%). Homogeneous hair reduction greatly increases the permeability of the abrasive, achieving stable finishing. |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Outer Diameter(mm)
Width(mm)
Type
Max. Rotational Speed(rpm)
Shaft length(mm)
Trusco Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften