„Filz-Polierrad mit Welle“ (Wellendurchmesser: 6 mm) 【5 Stk. pro Packung】

„Filz-Polierrad mit Welle“ (Wellendurchmesser: 6 mm)
[Features]
· It can be used with stainless steel and general metals.
· Felt wheels for the final finish with the use of oil and grease abrasive according to applications.
[Applications]
· Glazing and wiping work on mirror finish.
· Tool used: straight grinder. (air + electric)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

UFF512

Teilenummer
UFF512
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

66.79 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Application Poliert Type Klappe mit Welle Material Filz
Outer Diameter(mm) 50 Width(mm) 12 Shaft Diameter(mm) 6
Type Soft Max. Rotational Speed(rpm) 3000 Pcs./Box.(piece) 5
Shaft length(mm) 40 Trusco Code 173-0550 Mass(g) 185/box
Features For stainless steel and general metal. Felt wheels for the final finish with the use of oil and grease abrasive according to applications. Tool Used Straight grinder. (air + electric)

Sie befinden sich auf der Seite für „Filz-Polierrad mit Welle“ (Wellendurchmesser: 6 mm) , die Teilenummer ist UFF512.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer UFF512.

Technischer Support