Werkstattfeile, Feilengriff Profi-Ausführung

Werkstattfeile, Feilengriff Profi-Ausführung
  • Mengenrabatt
[Features]
· The shape is easy to get used to, preventing your hands from getting tired.
[Applications]
· Suitable ironwork files.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TME900L

Teilenummer
TME900L
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

6.88 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Werkstattfeile Overall Length(mm) 140 Single Product Set Product Einzelstück
Applicable File Size(mm) 300 Handle size L Trusco Code 301-9136
Mass 55g Features The shape is easy to get used to, preventing your hands from getting tired. Application Suitable ironwork files.
Material Miscellaneous timber

Sie befinden sich auf der Seite für Werkstattfeile, Feilengriff Profi-Ausführung, die Teilenummer ist TME900L.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TME900L.

Technischer Support