Ratschenschlüssel (Aluminium, kurze, flache Ausführung)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RAT1719
RAT2124
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Width across flat dimension
(mm)
Thickness
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

36.83 €

1 6 Arbeitstage 17×1931367-3359200

46.51 €

1 6 Arbeitstage 21×2435367-3391205

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Mit einem Ende, versetzt Ratchet mechanism Verfügbar Swivel (flex) N/A
Overall Length(mm) 240 Single Product/Set Classification Einzelstück

Technischer Support