Rückstoßfreier Nylon-Hammer (Glasfaser-Schaft)

Rückstoßfreier Nylon-Hammer (Glasfaser-Schaft)
  • Mengenrabatt
Robust hammer made from glass fiber.
[Features]
· PB SWISS TOOLS hammers are robust and structurally extremely unique.
· Made of the highest grade glass fiber.
· Very long service life.
· Weight of the hammer head determines the size. It fits better in the hand than the hammer with a standard handle.
[Applications]
· The disc is driven downwards with the impact, absorbing recoil. This allows accurate striking with maximum force.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

303-3

Teilenummer
303-3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

102.04 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Stoßfreier Hammer Head (diameter)(mm) 32 Head (length)(mm) 100
Overall Length(mm) 310 Head material Polyamid Handle material Hickoryholz
Specifications ● One head is flat and the other is round and firmly fixed to the head, allowing simple replacement. When replacing, choose a size compatible with 300 A (flat) or 300 B (round). ● Head center: Steel, weld, black enamel finish. ● The handle is made of black synthetic rubber and the shaft of fiberglass, inserted fully into the shaft tube. ● The hammer head and handle weight is balanced well so that one's hands don't get tired.

Sie befinden sich auf der Seite für Rückstoßfreier Nylon-Hammer (Glasfaser-Schaft) , die Teilenummer ist 303-3.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 303-3.

Technischer Support