Raspelgriff (Blau)

Raspelgriff (Blau)
The handle is made using PB's original plastic, making it extremely sturdy and providing excellent impact resistance. On a long term basis, it features a longer product life than a wooden handle. A shape that fits in the palm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1200-110BL

Teilenummer
1200-110BL
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

10.33 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Andere dazugehörige Artikel Overall Length(mm) 110 Single Product Set Product Einzelstück
Compatible Rasp Size(inch) 8–10 Mass(g) 71 Collar Blue

Sie befinden sich auf der Seite für Raspelgriff (Blau) , die Teilenummer ist 1200-110BL.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1200-110BL.

Technischer Support