Sechskanteinsatz (12,7 mm Einsatzwinkel, Kugelkopf-Ausführung)

Sechskanteinsatz (12,7 mm Einsatzwinkel, Kugelkopf-Ausführung)

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

[Features]
· It is for a 12.7 mm insertion angle.
· Ball point type.
[Applications]
· For tightening and loosening of hex socket bolts and set screws during work.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
406BHTL
408BHTL
412BHTL
414BHTL
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Width across flat dimension (S Measurement) Bits Length
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

15.63 €

1 6 Arbeitstage 6100411-3578100

16.51 €

1 6 Arbeitstage 898411-3616120

20.21 €

1 9 Arbeitstage 1294411-3675190

26.46 €

1 6 Arbeitstage 1492411-3705230

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Single Product/Set Classification Einzelstück Nuss Application Für Handarbeiten Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 12.7
Socket shape Sechskant für Innensechskantschraube Overall length (L dimension)(mm) 137 Features It is for a 12.7 mm insertion angle. It is a ball point type.

Technischer Support