Präzision Hinweisschild SP150

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SP150

Teilenummer
SP150
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

2,427.35 €

1 15 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

A(mm) 150 B(mm) 150 C(mm) 63
D(mm) 100 E(mm) 25 F (tap) M6
Mass(kg) 7.6 Max angle 45° Parallelism 100 mm, within 0.002 mm
Perpendicularity 100 mm, within 0.005 mm Material / Hardness SKS Material or Equivalent / HRC60° Angular error 15 sec max

Sie befinden sich auf der Seite für Präzision Hinweisschild SP150, die Teilenummer ist SP150.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SP150.

Technischer Support