Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
TC1022-M16
Teilenummer
|
---|
TC1022-M16 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Operating tap size D meter screw (mm) | Operating tap size D tube screw (mm) | Length from connection point to tip of tap H1 (mm) | Tip length H3 (mm) | Maximum Diameter C2 (mm) | Minimum Diameter C3 (mm) | Pitch (mm) | Length from connection point to tip of tap used L2 (mm) | Protruding length of tap used L1 (mm) | Penetrating length of tap used H2 (mm) | Mass (g) | Screw for Pipes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114.88 € | 1 | 5 Arbeitstage | M16 | - | 65 | 38 | 50 | 32 | 2 | 117 | 52 | 43 | 610 | - |
Loading...
Product Category | Anschlüsse/Zubehör | Tool Type | Hahn |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Gewindeklemmhülse Ausführung TC, die Teilenummer ist TC1022-M16.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TC1022-M16.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Operating tap size D tube screw(mm)
Ausführung
Operating tap size D meter screw(mm)
Length from connection point to tip of tap H1(mm)
Tip length H3(mm)
Maximum Diameter C2(mm)
Minimum Diameter C3(mm)
Pitch(mm)
Length from connection point to tip of tap used L2(mm)
Protruding length of tap used L1(mm)
Penetrating length of tap used H2(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
TC1022-M12 |
TC1022-M20 |
TC1022L-100-M20 |
TC1022L-100-M24 |
TC3050-P1-3/4 |
TC412-M10 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Operating tap size D meter screw (mm) | Operating tap size D tube screw (mm) | Length from connection point to tip of tap H1 (mm) | Tip length H3 (mm) | Maximum Diameter C2 (mm) | Minimum Diameter C3 (mm) | Pitch (mm) | Length from connection point to tip of tap used L2 (mm) | Protruding length of tap used L1 (mm) | Penetrating length of tap used H2 (mm) | Mass (g) | Screw for Pipes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114.88 € | 1 | 9 Arbeitstage | M12 | - | 65 | 38 | 50 | 32 | 1.75 | 108 | 43 | 39 | 610 | - | ||
114.88 € | 1 | 5 Arbeitstage | M20 | - | 65 | 38 | 50 | 32 | 2.5 | 125 | 60 | 45 | 610 | - | ||
176.60 € | 1 | 10 Arbeitstage | M20 | - | 165.0 | 138.5 | 50 | 32 | 2.5 | 225 | 60 | 45 | 1000 | - | ||
176.86 € | 1 | 10 Arbeitstage | M24 | - | 168.0 | 144.5 | 50 | 36 | 3 | 240 | 72 | 48 | 1050 | - | ||
342.82 € | 1 | 10 Arbeitstage | - | P1 3/4 | 85.0 | 47.0 | 87 | 64 | 11 | 143 | 58 | 57 | 3590 | Side Locking Type | ||
98.67 € | 1 | 5 Arbeitstage | M10 | - | 43.5 | 20.5 | 33 | 20 | 1.5 | 91.5 | 48 | 27 | 190 | - |