Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
SK5-4
Teilenummer
|
---|
SK5-4 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Internal Taper | Exterior Taper | D (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | D2 (mm) | d1 (mm) | D1 (mm) | d2 (mm) | d3 (mm) | g (mm) | b (mm) | L (mm) | l3 (mm) | l4 (mm) | l5 (mm) | l6 (mm) | l7 (mm) | l8 (mm) | l9 (mm) | R (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
260.56 € | 1 | 7 Arbeitstage | MT5 | MT4 | 54 | 124.0 | 176.0 | 31.267 | 25.2 | 44.399 | 24.5 | 38.2 | 16.2 | 11.9 | 300 | 117.5 | 6.5 | 135 | 125 | 38 | 24 | 16 | 8 |
Loading...
Product Category | Anschlüsse/Zubehör | Tool Type | Bohrung |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Bohrbuchse - Vergütet und poliert, die Teilenummer ist SK5-4.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SK5-4.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Internal Taper
Exterior Taper
D(mm)
l1(mm)
l2(mm)
D2(mm)
d1(mm)
D1(mm)
d2(mm)
d3(mm)
g(mm)
b(mm)
L(mm)
l3(mm)
l4(mm)
l5(mm)
l6(mm)
l7(mm)
l8(mm)
l9(mm)
R(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
SK1-4 |
SK1-5 |
SK2-1 |
SK5-5 |
SK5-6 |
SK6-5 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Internal Taper | Exterior Taper | D (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | D2 (mm) | d1 (mm) | D1 (mm) | d2 (mm) | d3 (mm) | g (mm) | b (mm) | L (mm) | l3 (mm) | l4 (mm) | l5 (mm) | l6 (mm) | l7 (mm) | l8 (mm) | l9 (mm) | R (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
130.39 € | 1 | 7 Arbeitstage | MT1 | MT4 | 20 | 124.0 | 76.0 | 31.267 | 25.2 | 12.065 | 24.5 | 9.7 | 5.4 | 11.9 | 200 | 117.5 | 6.5 | 56 | 52 | 19 | 24 | 16 | 8 | ||
135.07 € | 1 | 7 Arbeitstage | MT1 | MT5 | 20 | 156.0 | 79.0 | 44.399 | 35.5 | 12.065 | 35.7 | 9.7 | 5.4 | 15.9 | 235 | 149.5 | 6.5 | 56 | 52 | 19 | 29 | 19 | 10 | ||
106.63 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | MT2 | MT1 | 24 | 65.5 | 97.5 | 12.065 | 9.0 | 17.780 | 8.7 | 14.9 | 6.6 | 5.2 | 163 | 62.0 | 3.5 | 67 | 67 | 22 | 13.5 | 8.5 | 5 | |
264.38 € | 1 | 7 Arbeitstage | MT5 | MT5 | 54 | 156.0 | 177.0 | 44.399 | 36.5 | 44.399 | 35.7 | 38.2 | 16.2 | 15.9 | 333 | 149.5 | 6.5 | 135 | 125 | 38 | 29 | 19 | 10 | ||
393.77 € | 1 | 7 Arbeitstage | MT5 | MT6 | 54 | 218.0 | 177.0 | 63.348 | 52.4 | 44.399 | 51.0 | 38.2 | 16.2 | 19.0 | 395 | 210.0 | 8.0 | 135 | 125 | 38 | 40 | 27 | 13 | ||
535.26 € | 1 | 7 Arbeitstage | MT6 | MT5 | 84 | 156.0 | 235.0 | 44.399 | 36.5 | 63.348 | 35.7 | 54.8 | 19.5 | 15.9 | 391 | 149.5 | 6.5 | 188 | 177 | 47 | 29 | 19 | 10 |