Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
SK4-5
Teilenummer
|
---|
SK4-5 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Internal Taper | Exterior Taper | D (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | D2 (mm) | d1 (mm) | D1 (mm) | d2 (mm) | d3 (mm) | g (mm) | b (mm) | L (mm) | l3 (mm) | l4 (mm) | l5 (mm) | l6 (mm) | l7 (mm) | l8 (mm) | l9 (mm) | R (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
140.11 € | 1 | 10 Arbeitstage | MT4 | MT5 | 44 | 156.0 | 142.0 | 44.399 | 36.5 | 31.267 | 35.7 | 26.5 | 12.2 | 15.9 | 298 | 149.5 | 6.5 | 107 | 98 | 32 | 29 | 19 | 10 |
Loading...
Product Category | Anschlüsse/Zubehör | Tool Type | Bohrung |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Bohrbuchse - Vergütet und poliert, die Teilenummer ist SK4-5.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SK4-5.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Internal Taper
Exterior Taper
D(mm)
l1(mm)
l2(mm)
D2(mm)
d1(mm)
D1(mm)
d2(mm)
d3(mm)
g(mm)
b(mm)
L(mm)
l3(mm)
l4(mm)
l5(mm)
l6(mm)
l7(mm)
l8(mm)
l9(mm)
R(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
SK1-4 |
SK1-5 |
SK2-1 |
SK4-6 |
SK5-3 |
SK5-4 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Internal Taper | Exterior Taper | D (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | D2 (mm) | d1 (mm) | D1 (mm) | d2 (mm) | d3 (mm) | g (mm) | b (mm) | L (mm) | l3 (mm) | l4 (mm) | l5 (mm) | l6 (mm) | l7 (mm) | l8 (mm) | l9 (mm) | R (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
130.39 € | 1 | 7 Arbeitstage | MT1 | MT4 | 20 | 124.0 | 76.0 | 31.267 | 25.2 | 12.065 | 24.5 | 9.7 | 5.4 | 11.9 | 200 | 117.5 | 6.5 | 56 | 52 | 19 | 24 | 16 | 8 | ||
135.07 € | 1 | 7 Arbeitstage | MT1 | MT5 | 20 | 156.0 | 79.0 | 44.399 | 35.5 | 12.065 | 35.7 | 9.7 | 5.4 | 15.9 | 235 | 149.5 | 6.5 | 56 | 52 | 19 | 29 | 19 | 10 | ||
106.63 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | MT2 | MT1 | 24 | 65.5 | 97.5 | 12.065 | 9.0 | 17.780 | 8.7 | 14.9 | 6.6 | 5.2 | 163 | 62.0 | 3.5 | 67 | 67 | 22 | 13.5 | 8.5 | 5 | |
357.47 € | 1 | 7 Arbeitstage | MT4 | MT6 | 44 | 218.0 | 142.0 | 63.348 | 52.4 | 31.267 | 51.0 | 26.5 | 12.2 | 19.0 | 360 | 210.0 | 8.0 | 107 | 98 | 32 | 40 | 27 | 13 | ||
271.40 € | 1 | 7 Arbeitstage | MT5 | MT3 | 54 | 99.0 | 176.0 | 23.825 | 19.1 | 44.399 | 18.5 | 38.2 | 16.2 | 7.9 | 275 | 94.0 | 5.0 | 135 | 125 | 38 | 20 | 13 | 7 | ||
260.56 € | 1 | 7 Arbeitstage | MT5 | MT4 | 54 | 124.0 | 176.0 | 31.267 | 25.2 | 44.399 | 24.5 | 38.2 | 16.2 | 11.9 | 300 | 117.5 | 6.5 | 135 | 125 | 38 | 24 | 16 | 8 |