Teilenummer
|
---|
1P-SD6.7 |
1P-SD8.5 |
1P-SD10.2 |
2P-SD0.7 |
2P-SD0.8 |
2P-SD1 |
2P-SD1.1 |
2P-SD2.5 |
2P-SD4.1 |
2P-SD4.2 |
SD0.5 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Hole diameter (drill diameter) D (mm) | Groove Length L (mm) | All L (mm) | Shank Diameter (mm) | Sales Operation | Content (Pcs.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.19 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 6.7 | 73 | 105 | 6.7 | Includes Blister Pack | - | ||
15.56 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 8.5 | 87 | 121 | 8.5 | Includes Blister Pack | - | |||
26.46 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10.2 | 98 | 133 | 10.2 | Includes Blister Pack | - | ||
12.98 € | 2 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 0.7 | 10 | 32 | 0.7 | Includes Blister Pack | 2 | |
8.24 € | 2 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 0.8 | 11 | 34 | 0.8 | Includes Blister Pack | 2 | |
12.52 € | 2 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 1 | 18.5 | 42.5 | 1 | Includes Blister Pack | 2 | |
8.57 € | 2 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 1.1 | 20 | 45.5 | 1.1 | Includes Blister Pack | 2 | |
7.09 € | 2 Stk. pro Packung | 1 Packung |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 2.5 | 35 | 61 | 2.5 | Includes Blister Pack | 2 | ||
10.82 € | 2 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 4.1 | 54 | 83 | 4.1 | Includes Blister Pack | 2 | |
15.07 € | 2 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 4.2 | 54 | 83 | 4.2 | Includes Blister Pack | 2 | |
4.76 € | 10 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 0.5 | 7.5 | 27 | 0.5 | Single Item | - |
Loading...
Work material | General steel / Gusseisen / Aluminium / Kupfer | Tool Material Type | HSS | Shank Type | Straight shank |
---|---|---|---|---|---|
Coating Y/N | N/A | Coating Type | Ohne Beschichtung | With/without Oil Hole | N/A |
Standard | JIS B4301 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Hole diameter (drill diameter) D(mm)
Groove Length L(mm)
All L(mm)
Shank Diameter (mm)
Sales Operation
Content (Pcs.)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften