Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
JBCD0.5-3.15
Application | Zentrierung (Positionierung) | Tip angle (θ) | 60×120 | blade diameter(mm) | 0.5 |
---|---|---|---|---|---|
work material | Stahl allgemein | Single blade, two blades | Zweikantig | Peripheral Blade Y/N | N/A |
Tool Material Type | HSS-Stahl | Coating Y/N | N/A | Coating Type | Ohne Beschichtung |
Nominal | 0.5X3.15 | Blade length ℓ(mm) | 0.8 | Body Diameter D(mm) | 3.15 |
Overall Length L(mm) | 31.5 | 60° maximum diameter D1(mm) | 1.06 |
Sie befinden sich auf der Seite für Zentrierbohrer, JIS B Typ 60°x120°, die Teilenummer ist JBCD0.5-3.15.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer JBCD0.5-3.15.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften