Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | work material | Cutter Diameter (φ) | Effective cutting edge length (mm) | Nose R | Tip Material | Other Work Materials | Applied type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.60 € | 1 | auf Anfrage | Stahl | 16 | 9 | 0.2 | ACP300 | - | For Steel | ||
14.60 € | 1 | auf Anfrage | Gusseisen | 16 | 9 | 0.2 | ACZ310 | - | For cast iron | ||
25.46 € | 1 | auf Anfrage | Nicht eisenhaltiges Metall | 16 | 9 | 0.2 | DS20 | Aluminum | For Aluminum | ||
11.91 € | 10 | 9 Arbeitstage | Stahl | 16 | 9 | 0.4 | ACP200 | - | For Prehardened Steel | ||
9.44 € | 10 | 9 Arbeitstage | Stahl | 16 | 9 | 0.4 | ACP300 | - | For Steel | ||
11.91 € | 10 | 7 Arbeitstage | Gusseisen | 16 | 9 | 0.4 | ACZ310 | - | For cast iron | ||
19.82 € | 10 | 9 Arbeitstage | Nicht eisenhaltiges Metall | 16 | 9 | 0.4 | DS20 | Aluminum | For Aluminum | ||
14.60 € | 1 | auf Anfrage | Gusseisen | 20 | 9 | 0.2 | ACZ310 | - | For cast iron | ||
25.46 € | 10 | 5 Arbeitstage | Nicht eisenhaltiges Metall | 20 | 9 | 0.2 | DS20 | Aluminum | For Aluminum | ||
11.91 € | 10 | 11 Arbeitstage | Stahl | 20 | 9 | 0.4 | ACP200 | - | For Prehardened Steel | ||
11.91 € | 10 | 5 Arbeitstage | Stahl | 20 | 9 | 0.4 | ACP300 | - | For Steel | ||
11.91 € | 10 | 9 Arbeitstage | Gusseisen | 20 | 9 | 0.4 | ACZ310 | - | For cast iron | ||
22.29 € | 10 | 9 Arbeitstage | Nicht eisenhaltiges Metall | 20 | 9 | 0.4 | DS20 | Aluminum | For Aluminum | ||
14.60 € | 1 | auf Anfrage | Stahl | 25 | 9 | 0.2 | ACP300 | - | For Steel | ||
14.60 € | 1 | auf Anfrage | Gusseisen | 25 | 9 | 0.2 | ACZ310 | - | For cast iron | ||
25.46 € | 1 | auf Anfrage | Nicht eisenhaltiges Metall | 25 | 9 | 0.2 | DS20 | Aluminum | For Aluminum | ||
11.91 € | 10 | 5 Arbeitstage | Stahl | 25 | 9 | 0.4 | ACP200 | - | For Prehardened Steel | ||
11.91 € | 10 | 7 Arbeitstage | Stahl | 25 | 9 | 0.4 | ACP300 | - | For Steel | ||
11.91 € | 10 | 9 Arbeitstage | Gusseisen | 25 | 9 | 0.4 | ACZ310 | - | For cast iron | ||
22.29 € | 10 | 9 Arbeitstage | Nicht eisenhaltiges Metall | 25 | 9 | 0.4 | DS20 | Aluminum | For Aluminum | ||
16.24 € | 10 | 5 Arbeitstage | Stahl | 32 | 11 | 0.2 | ACP300 | - | For Steel | ||
16.24 € | 1 | auf Anfrage | Gusseisen | 32 | 11 | 0.2 | ACZ310 | - | For cast iron | ||
27.73 € | 1 | auf Anfrage | Nicht eisenhaltiges Metall | 32 | 11 | 0.2 | DS20 | Aluminum | For Aluminum | ||
13.47 € | 10 | 9 Arbeitstage | Stahl | 32 | 11 | 0.4 | ACP200 | - | For Prehardened Steel | ||
13.47 € | 10 | 5 Arbeitstage | Stahl | 32 | 11 | 0.4 | ACP300 | - | For Steel | ||
13.47 € | 10 | 7 Arbeitstage | Gusseisen | 32 | 11 | 0.4 | ACZ310 | - | For cast iron | ||
24.45 € | 10 | 7 Arbeitstage | Nicht eisenhaltiges Metall | 32 | 11 | 0.4 | DS20 | Aluminum | For Aluminum | ||
16.45 € | 10 | 5 Arbeitstage | Stahl | 40,50 | 11 | 0.2 | ACP300 | - | For Steel | ||
16.24 € | 1 | auf Anfrage | Gusseisen | 40,50 | 11 | 0.2 | ACZ310 | - | For cast iron | ||
27.73 € | 10 | 5 Arbeitstage | Nicht eisenhaltiges Metall | 40,50 | 11 | 0.2 | DS20 | Aluminum | For Aluminum | ||
13.47 € | 10 | 9 Arbeitstage | Stahl | 40,50 | 11 | 0.4 | ACP200 | - | For Prehardened Steel | ||
10.99 € | 10 | 5 Arbeitstage | Stahl | 40,50 | 11 | 0.4 | ACP300 | - | For Steel | ||
13.47 € | 10 | 9 Arbeitstage | Gusseisen | 40,50 | 11 | 0.4 | ACZ310 | - | For cast iron | ||
21.97 € | 10 | 5 Arbeitstage | Nicht eisenhaltiges Metall | 40,50 | 11 | 0.4 | DS20 | Aluminum | For Aluminum | ||
16.24 € | 1 | auf Anfrage | Stahl | 63 | 11 | 0.8 | ACP200 | - | For Prehardened Steel | ||
16.24 € | 10 | 5 Arbeitstage | Stahl | 63 | 11 | 0.8 | ACP300 | - | For Steel | ||
16.24 € | 1 | auf Anfrage | Gusseisen | 63 | 11 | 0.8 | ACZ310 | - | For cast iron | ||
27.73 € | 10 | 11 Arbeitstage | Nicht eisenhaltiges Metall | 63 | 11 | 0.8 | DS20 | Aluminum | For Aluminum | ||
16.24 € | 1 | auf Anfrage | Stahl | 80 | 11 | 0.8 | ACP200 | - | For Prehardened Steel | ||
16.24 € | 10 | 5 Arbeitstage | Stahl | 80 | 11 | 0.8 | ACP300 | - | For Steel | ||
16.24 € | 1 | auf Anfrage | Gusseisen | 80 | 11 | 0.8 | ACZ310 | - | For cast iron | ||
27.73 € | 10 | 9 Arbeitstage | Nicht eisenhaltiges Metall | 80 | 11 | 0.8 | DS20 | Aluminum | For Aluminum |
Loading...
Features | Specially designed to have an optimal relief angle and rake range for each cutter size. |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
work material
Cutter Diameter(φ)
Effective cutting edge length(mm)
Nose R
Tip Material
Other Work Materials
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften