Accu-Gewindeschneider (reversierende Kupplung integriert)

Accu-Gewindeschneider (reversierende Kupplung integriert)
[Features]
· For improving the efficiency of large scale tapping work using a drilling machine
· Suppresses variation of tapping depth
· Built-in safety clutch for preventing tap breakage
· Built-in reverser type: Fitted with built-in reverser and suitable for tabletop drilling machine without reversible machine spindle

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

ACCU-207

Teilenummer
ACCU-207
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

277.78 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Anschlüsse/Zubehör Tool Type Hahn φD1(mm) 55
L(mm) 130 Tapping Ability: d-meters M2~M 7 L1(mm) 88
Mounting Section JT6 Mass(g) 1000 L2(mm) 42
Features Suppresses variation of tapping depth. Has built-in safety clutch to prevent tap damages. Fitted with built-in reverser and suitable for drilling machine without reversible machine spindle. Accu-Tapper ACCU φD2(mm) 23
Rubber Collet R10,R11 S(mm) 150

Sie befinden sich auf der Seite für Accu-Gewindeschneider (reversierende Kupplung integriert) , die Teilenummer ist ACCU-207.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer ACCU-207.

Technischer Support