Teilenummer
|
---|
CG15-FCM16092-25 |
CG19-FCM20092-32 |
CG19-FCM20093-32 |
CG24-FCM25092-36 |
CG24-FCM25093-36 |
CG31-FCM32112-43 |
CG31-FCM32113-43 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Outer Diameter (D) (φ) | Total number of flutes (sheet) | Shank diameter (d) (mm) | L (mm) | Mass (g) | CG No. | Effective cutting edge length ap (mm) | Wrench Part B (mm) | Wrench Part W (mm) | Compatible Tip Model | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
141.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | 16 | 2 | 15 | 25 | 30 | CG15 | 9 | 12 | 6.2 | ARG1609□□ | ||
141.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | 20 | 2 | 19 | 32 | 70 | CG19 | 9 | 17 | 8.2 | ARG2009□□ | ||
153.83 € | 1 | 5 Arbeitstage | 20 | 3 | 19 | 32 | 70 | CG19 | 9 | 17 | 8.2 | ARG2009□□ | ||
153.83 € | 1 | 5 Arbeitstage | 25 | 2 | 24 | 36 | 130 | CG24 | 9 | 22 | 10.2 | ARG2509□□ | ||
166.83 € | 1 | 5 Arbeitstage | 25 | 3 | 24 | 36 | 130 | CG24 | 9 | 22 | 10.2 | ARG2509□□ | ||
171.17 € | 1 | 5 Arbeitstage | 32 | 2 | 31 | 43 | 260 | CG31 | 11 | 27 | 12.2 | ARG3211□□ | ||
186.33 € | 1 | 5 Arbeitstage | 32 | 3 | 31 | 43 | 260 | CG31 | 11 | 27 | 12.2 | ARG3211□□ |
Loading...
Machining Application | Seite / Nut | Mounting Method | Zentrierstopfen | Details Type | Full Cut Mill FCM Head |
---|---|---|---|---|---|
Application | Groove Milling and Side Milling | Features | A high-efficiency cutter specifically designed for horizontal feeding with a focus on low resistance. |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Outer Diameter (D)(φ)
Total number of flutes(sheet)
Shank diameter (d)(mm)
L(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften