Teilenummer
|
---|
BBT40-SCA25.4-75 |
BBT40-SCA25.4-120 |
BBT40-SCA31.75-75 |
BBT50-SCA25.4-90 |
BBT50-SCA25.4-135 |
BBT50-SCA31.75-90 |
BBT50-SCA31.75-135 |
BBT50-SCA38.1-90 |
BBT50-SCA38.1-135 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Spindle types | L (mm) | Conforming main body | L1 (mm) | Shank Diameter / Shank No. | Mass (g) | Big Plus BT NO. | W1 (mm) | W2 (mm) | φD2 (mm) | D1(h6) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
291.42 € | 1 | 5 Arbeitstage | BT40 | 75 | SCA25.4 | 25 | BBT40 | 1900 | BBT40 | 6.35 | 27.78 | 40 | 25.4 | ||
300.08 € | 1 | 5 Arbeitstage | BT40 | 120 | SCA25.4 | 25 | BBT40 | 2300 | BBT40 | 6.35 | 27.78 | 40 | 25.4 | ||
291.42 € | 1 | 5 Arbeitstage | BT40 | 75 | SCA31.75 | 30 | BBT40 | 2400 | BBT40 | 7.92 | 34.92 | 46 | 31.75 | ||
399.75 € | 1 | 5 Arbeitstage | BT50 | 90 | SCA25.4 | 25 | BBT50 | 4700 | BBT50 | 6.35 | 27.78 | 40 | 25.4 | ||
423.58 € | 1 | 5 Arbeitstage | BT50 | 135 | SCA25.4 | 25 | BBT50 | 5100 | BBT50 | 6.35 | 27.78 | 40 | 25.4 | ||
399.75 € | 1 | 5 Arbeitstage | BT50 | 135 | SCA31.75 | 30 | BBT50 | 5700 | BBT50 | 7.92 | 34.92 | 46 | 31.75 | ||
423.58 € | 1 | 5 Arbeitstage | BT50 | 90 | SCA31.75 | 30 | BBT50 | 5100 | BBT50 | 7.92 | 34.92 | 46 | 31.75 | ||
443.08 € | 1 | 5 Arbeitstage | BT50 | 90 | SCA38.1 | 36 | BBT50 | 5800 | BBT50 | 9.52 | 42.06 | 55 | 38.1 | ||
492.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | BT50 | 135 | SCA38.1 | 36 | BBT50 | 6800 | BBT50 | 9.52 | 42.06 | 55 | 38.1 |
Loading...
Product Category | Grundkörper | Applicable Manufacturing Machinery (main unit) | Bearbeitungszentren | Features | JIS standard compliant arbor for side milling cutters and metal saws. |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Spindle types
L(mm)
Conforming main body
L1(mm)
Shank Diameter / Shank No.
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften