Teilenummer
|
---|
BBT30-FCM16092L-85 |
BBT30-FCM20092L-85 |
BBT30-FCM25092L-85 |
BBT30-FCM32112L-85 |
BBT40-FCM16092L-105 |
BBT40-FCM20092L-120 |
BBT40-FCM25092L-150 |
BBT40-FCM32112L-150 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | blade diameter D (mm) | Underneck length (ℓ1) (mm) | Effective cutting edge length ap (mm) | D1 (mm) | L (mm) | L2 (mm) | BT NO. | Mass (g) | Compatible Tip Model | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
174.90 € | 1 | 9 Arbeitstage | 16 | 45 | 9 | 40 | 85 | 63 | BT30 | 500 | ARG1609□□ | ||
189.59 € | 1 | 9 Arbeitstage | 20 | 50 | 9 | 40 | 85 | 63 | BT30 | 500 | ARG2009□□ | ||
198.68 € | 1 | 9 Arbeitstage | 25 | 50 | 9 | 40 | 85 | 63 | BT30 | 600 | ARG2509□□ | ||
207.78 € | 1 | 9 Arbeitstage | 32 | 60 | 11 | 40 | 85 | 63 | BT30 | 700 | ARG3211□□ | ||
288.17 € | 1 | 5 Arbeitstage | 16 | 45 | 9 | 60 | 105 | 78 | BT40 | 1300 | ARG1609□□ | ||
231.57 € | 1 | 9 Arbeitstage | 20 | 60 | 9 | 60 | 120 | 93 | BT40 | 1400 | ARG2009□□ | ||
295.23 € | 1 | 9 Arbeitstage | 25 | 75 | 9 | 60 | 150 | 123 | BT40 | 1700 | ARG2509□□ | ||
307.82 € | 1 | 9 Arbeitstage | 32 | 90 | 11 | 60 | 150 | 123 | BT40 | 1900 | ARG3211□□ |
Loading...
Machining Application | Seite / Nut | Mounting Method | Mit Griff | Number of flutes(sheet) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Details Type | FCM type Long | Features | It is comparable to a sharp and tough solid end mill. Throw-away end mill cutter. Low resistance and high efficiency cutter dedicated for lateral feed processing. | Accessory | Wrench, Anti-Seizing Agent |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
blade diameter D(mm)
Underneck length (ℓ1)(mm)
Effective cutting edge length ap(mm)
D1(mm)
L(mm)
L2(mm)
BT NO.
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften