Vollschnittfräser (FCM-Ausführung, standard)

Vollschnittfräser (FCM-Ausführung, standard)
[Features]
· It is comparable to a sharp and tough solid end mill. Throw-away end mill cutter. Low resistance and high efficiency cutter dedicated for lateral feed processing.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BBT30-FCM16092-65
BBT30-FCM20093-65
BBT30-FCM25093-65
BBT30-FCM32113-65
BBT30-FCM40114-50
BBT30-FCM50115-50
BBT40-FCM16092-85
BBT40-FCM16092-105
BBT40-FCM16092-120
BBT40-FCM20093-85
BBT40-FCM20093-105
BBT40-FCM20093-120
BBT40-FCM25093-85
BBT40-FCM25093-120
BBT40-FCM32113-85
BBT40-FCM32113-120
BBT40-FCM40114-85
BBT40-FCM40114-120
BBT40-FCM50115-70
BBT40-FCM50115-120
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
blade diameter D
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
Effective cutting edge length ap
(mm)
D1
(mm)
L
(mm)
L2
(mm)
BT NO. Mass
(g)
Compatible Tip Model

167.90 €

1 9 Arbeitstage 162239406543BT30500ARG1609□□

181.89 €

1 9 Arbeitstage 203289406543BT30510ARG2009□□

191.69 €

1 9 Arbeitstage 253339406543BT30550ARG2509□□

200.78 €

1 9 Arbeitstage 3233811406543BT30600ARG3211□□

221.07 €

1 9 Arbeitstage 4042511415028BT30600ARG4011□□

238.26 €

1 9 Arbeitstage 5052811465028BT30730ARG4011□□

184.69 €

1 9 Arbeitstage 162239558558BT401200ARG1609□□

288.17 €

1 5 Arbeitstage 1623095810578BT401300ARG1609□□

211.11 €

1 9 Arbeitstage 1622596012093BT401400ARG1609□□

199.39 €

1 9 Arbeitstage 203289558558BT401200ARG2009□□

310.92 €

1 5 Arbeitstage 2033595810578BT401300ARG2009□□

228.08 €

1 9 Arbeitstage 2033096012093BT401400ARG2009□□

207.78 €

1 9 Arbeitstage 253339558558BT401200ARG2509□□

220.61 €

1 9 Arbeitstage 2534595812093BT401400ARG2509□□

216.27 €

1 9 Arbeitstage 3233811558558BT401300ARG3211□□

230.12 €

1 9 Arbeitstage 32360115812093BT401500ARG3211□□

237.16 €

1 9 Arbeitstage 4044311558558BT401400ARG4011□□

271.74 €

1 9 Arbeitstage 40465115812093BT401700ARG4011□□

258.85 €

1 9 Arbeitstage 5053811607043BT401500ARG4011□□

303.43 €

1 9 Arbeitstage 50565116012093BT402200ARG4011□□

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Machining Application Fläche / Seite / Nut Mounting Method Mit Griff Details Type FCM type Standard
Features It is comparable to a sharp and tough solid end mill. Throw-away end mill cutter. Low resistance and high efficiency cutter dedicated for lateral feed processing. Accessory Wrench, Anti-Seizing Agent

Technischer Support