Vollschnittfräser (FCR-Ausführung, lang)

Vollschnittfräser (FCR-Ausführung, lang)
[Features]
· Dual face contact integrated type provides even higher rigidity. Tip with enhanced rigidity, allowing tough and stable ramping

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BBT30-FCR16082L-85
BBT30-FCR20082L-85
BBT30-FCR25082L-85
BBT40-FCR16082L-105
BBT40-FCR16082L-120
BBT40-FCR20082L-120
BBT40-FCR25082L-135
BBT40-FCR25082L-150
BBT40-FCR32102L-135
BBT40-FCR32102L-150
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
blade diameter D
(mm)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
Effective cutting edge length ap
(mm)
D1
(mm)
L
(mm)
L2
(mm)
BT NO. Mass
(g)
Compatible Tip Model

255.67 €

1 5 Arbeitstage 16458408563BT30500BRG1608□□

276.25 €

1 5 Arbeitstage 20508408563BT30500BRG2008□□

289.25 €

1 5 Arbeitstage 25508408563BT30600BRG2508□□

288.17 €

1 5 Arbeitstage 164586010578BT401300BRG1608□□

310.92 €

1 5 Arbeitstage 164586012093BT401400BRG1608□□

338.00 €

1 5 Arbeitstage 206086012093BT401400BRG2008□□

391.08 €

1 5 Arbeitstage 2575860135108BT401500BRG2508□□

430.08 €

1 5 Arbeitstage 2575860150123BT401700BRG2508□□

407.33 €

1 5 Arbeitstage 32801060135108BT401700BRG3210□□

449.58 €

1 5 Arbeitstage 32901060150123BT401900BRG3210□□

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Machining Application Seite / Nut / Bolzen (Z-Vorschub) Mounting Method Mit Griff Number of flutes(sheet) 2
Details Type FCR type Long Features Tip with enhanced rigidity, allowing tough and stable ramping. Even greater rigidity with integrated two-plane restricted type. Application Ramping / Helical / Peck Drill
Accessory Wrench, Anti-Seizing Agent

Technischer Support