Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | blade diameter D (mm) | Overall length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Number of flutes (sheet) | Underneck length (ℓ1) (mm) | Effective cutting edge length ap (mm) | L2 (mm) | Mass (g) | Compatible Tip Model | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
204.75 € | 1 | 5 Arbeitstage | 16 | 120 | 15 | 2 | 25 | 8 | 95 | 200 | BRG1608□□ | ||
204.75 € | 1 | 5 Arbeitstage | 17 | 120 | 16 | 2 | 25 | 8 | 95 | 200 | BRG1608□□ | ||
219.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | 20 | 165 | 19 | 2 | 30 | 8 | 135 | 400 | BRG2008□□ | ||
219.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | 20 | 135 | 19 | 3 | 30 | 8 | 105 | 300 | BRG2008□□ | ||
219.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | 21 | 165 | 20 | 2 | 30 | 8 | 135 | 400 | BRG2008□□ | ||
219.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | 21 | 135 | 20 | 3 | 30 | 8 | 105 | 300 | BRG2008□□ | ||
236.17 € | 1 | 5 Arbeitstage | 25 | 180 | 24 | 2 | 35 | 8 | 145 | 700 | BRG2508□□ | ||
236.17 € | 1 | 5 Arbeitstage | 25 | 150 | 24 | 3 | 35 | 8 | 115 | 600 | BRG2508□□ | ||
236.17 € | 1 | 5 Arbeitstage | 26 | 165 | 25 | 2 | 38 | 8 | 127 | 600 | BRG2508□□ | ||
236.17 € | 1 | 5 Arbeitstage | 26 | 150 | 25 | 3 | 38 | 8 | 112 | 600 | BRG2508□□ | ||
260.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 29 | 180 | 28 | 2 | 48 | 10 | 132 | 1100 | BRG3210□□ | ||
275.17 € | 1 | 5 Arbeitstage | 29 | 180 | 28 | 3 | 48 | 10 | 132 | 1000 | BRG3210□□ | ||
260.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 33 | 180 | 32 | 2 | 48 | 10 | 132 | 1100 | BRG3210□□ | ||
275.17 € | 1 | 5 Arbeitstage | 33 | 180 | 32 | 3 | 48 | 10 | 132 | 1000 | BRG3210□□ |
Loading...
Machining Application | Fläche / Seite / Nut / Bolzen (Z-Vorschub) | Mounting Method | Mit Griff | Details Type | Straight shank type |
---|---|---|---|---|---|
Features | A straight shank type with excellent versatility. Smooth cutting with the combination with the Mega Double Power Chuck. The blade diameter 1 mm larger than the shank diameter avoids work interference. (excluding ST28) | Application | Ramping / Helical / Peck Drill | Accessory | Wrench, Anti-Seizing Agent |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
blade diameter D(mm)
Overall length (L)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Number of flutes(sheet)
Underneck length (ℓ1)(mm)
Effective cutting edge length ap(mm)
L2(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften