Teilenummer
|
---|
NSAS-MS-120 |
NSAS-MS-150 |
NSAS-MS-180 |
NSAS-MS-280 |
NSAS-MS-320 |
NSAS-MS-600 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Particle Size (#) | |
---|---|---|---|---|---|---|
85.59 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 120 | ||
85.59 € | 100 Stk. pro Packung | 5 Packungen | 13 Arbeitstage | 150 | ||
85.59 € | 100 Stk. pro Packung | 5 Packungen | 10 Arbeitstage | 180 | ||
85.59 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 12 Arbeitstage | 280 | ||
85.59 € | 100 Stk. pro Packung | 5 Packungen | 10 Arbeitstage | 320 | ||
85.59 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 600 |
Loading...
Sheet Type | Schleifpapier | Usage | Handpolitur | Abrasive material | Siliziumcarbid |
---|---|---|---|---|---|
Width(mm) | 230 | Length(mm) | 280 | Application | (1) Metal working, paint removal (2) Old paint surface removal (3) Wood working, paint removal (4) Automotive repair |
Base Materials | Awt | Packaging Quantity(Sheets) | 100 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Particle Size(#)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften