German Fine Max (für Konstruktionen)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
DB64-147
DB64-165
DB64-185
DB64-190
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Outer Diameter
(mm)
Blade thickness
(mm)

31.32 €

1 7 Arbeitstage 1471.3

30.65 €

1 7 Arbeitstage 1651.6

34.51 €

1 7 Arbeitstage 1851.6

30.65 €

1 7 Arbeitstage 1901.6

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Work material Holz Number of flutes(P) 64 Hardness(HRA) 93.5
Hole Diameter(mm) 20

Technischer Support