Cerapoint Ø3 Schaft【10 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

M1020-80

Teilenummer
M1020-80
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

32.77 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Gummi-Schleifstein Particle Size(#) 80 Shaft diameter d(mm) 3
Outer Diameter D(mm) 10 Thickness t(mm) 20 Shape Cylinder Type
Abrasive grain SW Shaft Length ℓ(mm) 30 Maximum rotation speed used(min-1) 24000
Pack Quantity 10 Material Rubber Tool Used Mini Router

Sie befinden sich auf der Seite für Cerapoint Ø3 Schaft, die Teilenummer ist M1020-80.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer M1020-80.

Technischer Support