Diamant-Schleifscheibe für Bohrer

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NO.3001
NO.3002
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Outer Diameter
(mm)

40.18 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 50

41.53 €

1 7 Arbeitstage 75

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Details Type Flap with shaft Thickness(mm) 1 Shaft Diameter(mm) 6
Particle Size(#) 180 Screw Hole Diameter(mm) 6 Shaft length(mm) 30
Maximum rotation speed used(min⁻1) 3000 Application Cutting of Glass, Stone Tool Used Electric drill
Material Diamond

Technischer Support