Type | L-förmiger Sechskantschlüssel | Tip Type | Kugelkopf | Width across flat dimension(mm) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Single Product/Set Classification | Einzelstück | Overall length (L dimension)(mm) | 58 | Hex bar wrench underneck length (H dimension) L-shape only(mm) | 12 |
Trusco Code | 360-5353 | Mass(g) | 2 | Features | Dampening and wear resistance are further improved so that a Taper Head® can be used for the main tightening. The torsional strength is 10% to 20% higher than the conventional ball point and it is especially effective when used at an inclination (0 to 20°). |
Sie befinden sich auf der Seite für Innensechskantschlüssel (Taper Head®, Standard), die Teilenummer ist T-2.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer T-2.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften