1 / 4 Zoll Sechskant, abgestufte Bits, Satz (30-teiliger Satz)

1 / 4 Zoll Sechskant, abgestufte Bits, Satz (30-teiliger Satz)
  • Mengenrabatt
Long-life hex screwdriver bit set that fits the screws optimally.
[Features]
· Well balanced between excellent toughness and hardness. Compatible with various screws. Case included.
· It does not require choosing among various hardness and coating tools, and makes tool storage easier.
· The color coding by screw type improves tool listing.
· The colored plasma coating provides excellent corrosion resistance.
· Handling the daily handcrafting needs of artisans and industry.
· Insertion angle 1/4" (6.35 mm). The length from the center of the ball groove (stepped part) to the edge is 9 mm.
[Applications]
· Conveniently compatible with various screws.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

E6-990

Teilenummer
E6-990
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

170.30 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tip Type Kombination shank diameter(mm) 6.35 Single Product Set Product Produktsatz
Tip size / Phillips (+) Nr. 1 / Nr. 2 / Nr. 3 Tip size / flathead (-) blade width (mm) 4 / 8 Presence of magnet at the blade tip N/A
Whether there is a double-end function N/A Tip size / flathead (-) blade thickness (mm) 0.6 / 1.2 Set Content Flathead Bit (E6-100-2/3/4/5), Phillips Bit (E6-190-1/2/3), Pozidriv Bit (E6-192-1/2/3), Hex Bits (E6-210-2.5/3/4/5/6), Hexalobular Bit (E6-400-9/27/40 x 1 Each, E6-400-10/15/30 x 2 Each, E6-400-20/25 x 3 Each)

Sie befinden sich auf der Seite für 1 / 4 Zoll Sechskant, abgestufte Bits, Satz (30-teiliger Satz) , die Teilenummer ist E6-990.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer E6-990.

Technischer Support