Schleifband【1-6 Stk. pro Packung】

Schleifband
[Features]
· Used for general molding, polishing wood and glass fiber, removing rust from metal surfaces, and molding rubber surfaces.
· It comes with six sanding bands that can be easily replaced.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
430
431
432
438
446
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Particle Size
(#)
Outer Diameter
(mm)

6.36 €

3 6 Arbeitstage 606.4

5.38 €

5 9 Arbeitstage 606.4

5.62 €

6 Stk. pro Packung

5 Packungen 9 Arbeitstage 12012.7

4.53 €

5 6 Arbeitstage 1206.4

4.89 €

3 9 Arbeitstage 2406.4

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Schleifstein Shaft Diameter(mm) 3.2 Number Contained In A Packet(piece) 1
Application Wood or metal polishing Usable DERMEL tool All rotary tools

Technischer Support