Polierspitze

Polierspitze
Can be used to remove paint and rust, as well as deburring, without substrate damage.

[Features]
· Polishing points are ideal for finishing and light deburring.
· Paint and rust can be removed without damaging the base material

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

516

Teilenummer
516
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

12.30 €

1 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Gummi-Schleifstein Shaft Diameter(mm) 3.2 Outer Diameter(mm) 12.7
Number Contained In A Packet(piece) 1

Sie befinden sich auf der Seite für Polierspitze, die Teilenummer ist 516.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 516.

Technischer Support