Wechsel-Schraubendreherklingen (Innensechsrund)

Wechsel-Schraubendreherklingen (Innensechsrund)
  • Mengenrabatt
215 series hexalobular screwdriver blade. Can be combined and used with 215A, 7215AG or 8215A handles for the replacement screwdrivers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

215T-6

Teilenummer
215T-6
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

18.64 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Spitzenstandards Torx Wellenlänge L (mm) 70 Klassifizierung einzelner Produkte/Sets Einzelstück
Wellentyp Rund Magnet N/A Verwendete T6
Gesamtlänge(mm) 150 Gewicht(g) 27 Beiblatt Can be combined and used with 215A, 7215AG or 8215A handles for the replacement screwdrivers.

Sie befinden sich auf der Seite für Wechsel-Schraubendreherklingen (Innensechsrund) , die Teilenummer ist 215T-6.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 215T-6.

Technischer Support