Swiss Grip-Schraubendreher für manipulationssichere Innensechsrundschrauben

Swiss Grip-Schraubendreher für manipulationssichere Innensechsrundschrauben
  • Mengenrabatt
[Features]
· Soft-to-the-touch Swiss grip screwdriver T X 27-40 is included with a base hexagon

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
8400B-20
8400B-25-300
8400B-30
8400B-40
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Wellenlänge L (mm) Nackenrolle Verwendete Mutter Durchmesser (Ø)
(mm)
Gesamtlänge
(mm)
Außen-Ø Ende
(mm)
Gewicht
(g)
Eigenschaften

25.09 €

1 6 Arbeitstage 100N/AT2051953.8454The handle is a soft-to-the-touch Swiss grip.

37.47 €

1 10 Arbeitstage 300N/AT2564004.4-The handle is a soft-to-the-touch Swiss grip.

42.20 €

1 8 Arbeitstage 130im Lieferumfang enthaltenT3072355.52109The handle is a soft-to-the-touch Swiss grip. Includes base hexagon.

50.73 €

1 8 Arbeitstage 140im Lieferumfang enthaltenT4082506.65152The handle is a soft-to-the-touch Swiss grip. Includes base hexagon.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Spitzenstandards Torx Klassifizierung einzelner Produkte/Sets Einzelstück Wellentyp Rund
Magnet N/A Welle durch N/A Ausführung mit Griff Kunststoff

Technischer Support