MR Maschinen-Räumwerkzeug

MR Maschinen-Räumwerkzeug
  • Mengenrabatt
A wide variety of shank sizes are available. Cast iron and general steel hole finishing. Uses MCo material (cobalt high speed steel).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MRT1X030
MRT1X035
MRT1X040
MRT1X045
MRT1X050
MRT1X051
MRT1X052
MRT1X053
MRT1X054
MRT1X055
MRT1X056
MRT1X057
MRT1X058
MRT1X059
MRT1X060
MRT1X061
MRT1X062
MRT1X063
MRT1X064
MRT1X065
MRT1X066
MRT1X067
MRT1X068
MRT1X069
MRT1X070
MRT1X071
MRT1X072
MRT1X073
MRT1X074
MRT1X075
MRT1X076
MRT1X077
MRT1X078
MRT1X079
MRT1X080
MRT1X081
MRT1X082
MRT1X083
MRT1X084
MRT1X085
MRT1X086
MRT1X087
MRT1X088
MRT1X089
MRT1X090
MRT1X091
MRT1X092
MRT1X093
MRT1X094
MRT1X095
MRT1X096
MRT1X097
MRT1X098
MRT1X099
MRT1X100
MRT1X101
MRT1X102
MRT1X103
MRT1X104
MRT1X105
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Tool Diameter
(mm)
Groove Length
(mm)
Number of flutes NT Overall Length L
(mm)
shank No Diameter tolerance details

81.34 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3356110MT1+0.002~+0.006

81.34 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 3.5356110MT1+0.004~+0.009

73.45 €

1 6 Arbeitstage 4356110MT1+0.004~+0.009

73.45 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 4.5456120MT1+0.004~+0.009

66.45 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 5456120MT1+0.004~+0.009

73.45 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 5.1456120MT1+0.004~+0.009

73.45 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 5.2456120MT1+0.004~+0.009

73.45 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 5.3456120MT1+0.004~+0.009

73.45 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 5.4456120MT1+0.004~+0.009

66.45 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 5.5456120MT1+0.004~+0.009

73.45 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 5.6506130MT1+0.004~+0.009

73.45 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 5.7506130MT1+0.004~+0.009

73.45 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 5.8506130MT1+0.004~+0.009

73.45 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 5.9506130MT1+0.004~+0.009

66.45 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 6506130MT1+0.004~+0.009

76.95 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 6.1506130MT1+0.006~+0.012

76.95 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 6.2506130MT1+0.006~+0.012

76.95 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 6.3506130MT1+0.006~+0.012

76.95 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 6.4506130MT1+0.006~+0.012

71.71 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 6.5506130MT1+0.006~+0.012

76.95 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 6.6556140MT1+0.006~+0.012

76.95 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 6.7556140MT1+0.006~+0.012

76.95 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 6.8556140MT1+0.006~+0.012

76.95 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 6.9556140MT1+0.006~+0.012

71.71 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 7556140MT1+0.006~+0.012

76.95 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 7.1556140MT1+0.006~+0.012

76.95 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 7.2556140MT1+0.006~+0.012

76.95 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 7.3556140MT1+0.006~+0.012

76.95 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 7.4556140MT1+0.006~+0.012

71.71 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 7.5556140MT1+0.006~+0.012

76.95 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 7.6606150MT1+0.006~+0.012

76.95 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 7.7606150MT1+0.006~+0.012

76.95 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 7.8606150MT1+0.006~+0.012

76.95 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 7.9606150MT1+0.006~+0.012

71.71 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 8606150MT1+0.006~+0.012

80.47 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 8.1606150MT1+0.006~+0.012

80.47 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 8.2606150MT1+0.006~+0.012

80.47 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 8.3606150MT1+0.006~+0.012

80.47 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 8.4606150MT1+0.006~+0.012

72.58 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 8.5606150MT1+0.006~+0.012

80.47 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 8.6706160MT1+0.006~+0.012

80.47 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 8.7706160MT1+0.006~+0.012

80.47 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 8.8706160MT1+0.006~+0.012

80.47 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 8.9706160MT1+0.006~+0.012

72.58 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 9706160MT1+0.006~+0.012

80.47 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 9.1706160MT1+0.006~+0.012

80.47 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 9.2706160MT1+0.006~+0.012

80.47 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 9.3706160MT1+0.006~+0.012

80.47 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 9.4706160MT1+0.006~+0.012

72.58 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 9.5706160MT1+0.006~+0.012

80.47 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 9.6706160MT1+0.006~+0.012

80.47 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 9.7706160MT1+0.006~+0.012

80.47 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 9.8706160MT1+0.006~+0.012

80.47 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 9.9706160MT1+0.006~+0.012

72.58 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10706160MT1+0.006~+0.012

85.71 €

1 10 Arbeitstage 10.1706160MT1+0.007~+0.015

85.71 €

1 10 Arbeitstage 10.2706160MT1+0.007~+0.015

85.71 €

1 10 Arbeitstage 10.3706160MT1+0.007~+0.015

85.71 €

1 10 Arbeitstage 10.4706160MT1+0.007~+0.015

77.84 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 10.5706160MT1+0.007~+0.015

Loading...

Grundlegende Informationen

Shank Type Morsekegelschaft work material Stahl allgemein / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Kupfer / Legierter Stahl Coating Y/N N/A
Groove Shape Gerade Base Blade Y/N N/A Tool Material Type Cobalt HSS
Diameter tolerance m5 Tip chamfer angle 45° BT. 0.03/100

Technischer Support