Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
151-29014
Product Type | Manuell | Product Content | Schneide | Material | Diamant-Beschichtung |
---|---|---|---|---|---|
Blade tip angle | 41° | Application | Ridgeline, Front Side Inner Circumference | Details Type | Diamond electrodeposition |
Blade angle(°) | 41 | Work Material Properties | Carbide, Glass | Cutting direction | Clockwise |
Compatible Shaviv Express | 351-29014 | Features | Same Shape as B10 | Long Shaft (Applicable Holder) | B Holder (M Holder) |
Long Shaft (Applicable Handle) | Mango II Long Reach Type, Handle A (Resin-Made)/Handle AL (Aluminum-Made) | Short Shaft (Supported Handle) | Mango II Short Axis B Type |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften