Shaviv Entgraterklinge【10 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

151-29013

Teilenummer
151-29013
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

106.66 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Manuell Product Content Schneide work material Stahl und Aluminium / Edelstahl / Kunststoff
Material Carbid Blade tip angle 41° Application Ridgeline, Front Side Inner Circumference
Details Type Carbide Blade angle(°) 41 Work Material Properties Iron, Aluminum, Copper, Hardened Steel, Plastic
Cutting direction Clockwise Compatible Shaviv Express 351-29013 Features Same Shape as B10
Long Shaft (Applicable Holder) B Holder (M Holder) Long Shaft (Applicable Handle) Mango II Long Reach Type, Handle A (Resin-Made)/Handle AL (Aluminum-Made) Short Shaft (Supported Handle) Mango II Short Axis B Type

Sie befinden sich auf der Seite für Shaviv Entgraterklinge, die Teilenummer ist 151-29013.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 151-29013.

Technischer Support