Shaviv Entgraterklinge【10 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

151-29026

Teilenummer
151-29026
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

104.79 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Manuell Product Content Schneide work material Gehärteter Stahl / Stahl und Aluminium / Güsse und Messing / Edelstahl / Kunststoff
Material Carbid Blade tip angle 60° Application Plane
Details Type Tip Carbide Blade angle(°) 60 Work Material Properties Iron, Aluminum, Copper, Brass, Cast Iron, Stainless Steel, Hardened Steel, Plastic
Cutting direction Compatible Shaviv Express 351-29026 Features Scribing Needle, Re-Polishable
Long Shaft (Applicable Holder) B Holder (M Holder) Long Shaft (Applicable Handle) Mango II Long Reach Type, Handle A (Resin-Made)/Handle AL (Aluminum-Made) Short Shaft (Supported Handle) Mango II Short Axis B Type

Sie befinden sich auf der Seite für Shaviv Entgraterklinge, die Teilenummer ist 151-29026.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 151-29026.

Technischer Support