Hand-Entgrater Klinge / SHAVIV / Entgratungsklinge, Schneidkantenwinkel: 44°, Anwendungen: Gratlinie/Innenumfangsvorderseite【10 Stk. pro Packung】

Hand-Entgrater Klinge / SHAVIV / Entgratungsklinge, Schneidkantenwinkel: 44°, Anwendungen: Gratlinie/Innenumfangsvorderseite
  • Mengenrabatt
SHAVIV-Klinge zum Anfasen und Entgraten von Stahl, Aluminium und Kunststoffen. Der Typ mit ultrafeiner Nase ist für die Bearbeitung extrem kleiner Durchmesser geeignet.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

151-29109

Teilenummer
151-29109
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

34.56 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 8 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Manuell Product Content Schneide work material Stahl und Aluminium / Kunststoff
Blade tip angle 44° Application Ridgeline, Front Side Inner Circumference Blade angle(°) 44
Work Material Properties Iron, Aluminum, Copper, Plastic Cutting direction Clockwise Compatible Shaviv Express 351-29109
Features Extra fine nose type, for extra small diameter (φ1.5 mm or more). Long Shaft (Applicable Holder) E Holder (M Holder) Long Shaft (Applicable Handle) Mango II Long Reach Type, Handle A (Resin-Made)/Handle AL (Aluminum-Made)
Short Shaft (Supported Handle) Mango II Short Axis E Type, Mango Clip E, Handle 1 Type

Sie befinden sich auf der Seite für Hand-Entgrater Klinge / SHAVIV / Entgratungsklinge, Schneidkantenwinkel: 44°, Anwendungen: Gratlinie/Innenumfangsvorderseite, die Teilenummer ist 151-29109.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 151-29109.

Technischer Support