Hand-Entgrater Klinge / SHAVIV / Entgratungsklinge, Schneidkantenwinkel: 79°, Schnittrichtung: Links- und Rechtsdrehung【10 Stk. pro Packung】

Hand-Entgrater Klinge / SHAVIV / Entgratungsklinge, Schneidkantenwinkel: 79°, Schnittrichtung: Links- und Rechtsdrehung
  • Mengenrabatt
SHAVIV-Messer zum Anfasen und Entgraten von Gussteilen, Messing und Kunststoffen. Die Späne werden in Form von Pulver abgeführt, und es kann sowohl in der linken als auch in der rechten Richtung gearbeitet werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

151-29040

Teilenummer
151-29040
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

30.17 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Manuell Product Content Schneide work material Güsse und Messing / Kunststoff
Blade tip angle 79° Application Ridgeline, Front Side Inner Circumference Blade angle(°) 79
Work Material Properties Brass, cast iron, plastic Cutting direction Left/Right Rotation Compatible Shaviv Express 351-29040
Features For Left/Right Rotation, Powder Cutting Debris Long Shaft (Applicable Holder) E Holder (M Holder) Long Shaft (Applicable Handle) Mango II Long Reach Type, Handle A (Resin-Made)/Handle AL (Aluminum-Made)
Short Shaft (Supported Handle) Mango II Short Axis E Type, Mango Clip E, Handle 1 Type

Sie befinden sich auf der Seite für Hand-Entgrater Klinge / SHAVIV / Entgratungsklinge, Schneidkantenwinkel: 79°, Schnittrichtung: Links- und Rechtsdrehung, die Teilenummer ist 151-29040.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 151-29040.

Technischer Support