Griff für Shaviv-Handentgrater / kompatibel mit allen E-Type-Klingen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

152-00016

Teilenummer
152-00016
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

11.86 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Manuell Product Content Griff Application With the "Extra Close" type, the distance between the handle and the workpiece is short, so this type is suitable for work that requires a delicate touch.
Product Type Mango II Enstra Close E Type Features Standard size with excellent fit. Compatible with all E type blades (refer to p.8-19). The handle and blade are close, which is ideal for delicate work. A safety lock sleeve is included in the simple construction for sturdiness and easy blade replacement.

Sie befinden sich auf der Seite für Griff für Shaviv-Handentgrater / kompatibel mit allen E-Type-Klingen, die Teilenummer ist 152-00016.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 152-00016.

Technischer Support