Shaviv Mango II, mit Schraubenschlüssel zum Anbringen und Abnehmen von C-Typ-Klingen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

155-90062

Teilenummer
155-90062
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

46.39 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Manuell Product Content Set Application Ridgeline, Front Side Inner Circumference, Back Side Inner Circumference, Inner Wall Hole, Plane
Product Type Mango II Long Reach Set C "The Scraper" Features The accessory blade C42 has a triangular shape. This allows for a high accuracy finish. A wrench is supplied especially for attaching and detaching C type blades. Retractable Holder C
Blade C42

Sie befinden sich auf der Seite für Shaviv Mango II, mit Schraubenschlüssel zum Anbringen und Abnehmen von C-Typ-Klingen, die Teilenummer ist 155-90062.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 155-90062.

Technischer Support