Der im Lieferumfang enthaltene FR-Teleskophalter von Shaviv Mango II verfügt über eine Ratsche, die eine Rückwärtsdrehung verhindert

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

155-90073

Teilenummer
155-90073
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

95.38 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Manuell Product Content Set Application Outer Circumference
Product Type Mango II Long Reach Set FRX "Outer Circumference Machining with Ratchet" Features The accessory FR-type extendable holder is a ratchet type for preventing reverse rotation. It is ideal for making holes in narrow spaces, and can support work up to an outer diameter of 26 mm. Retractable Holder FR
Blade F26X

Sie befinden sich auf der Seite für Der im Lieferumfang enthaltene FR-Teleskophalter von Shaviv Mango II verfügt über eine Ratsche, die eine Rückwärtsdrehung verhindert, die Teilenummer ist 155-90073.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 155-90073.

Technischer Support