Shaviv Mango II, Anwendung: Firstlinie, Innendurchmesser auf der Vorderseite, gleichzeitig auf der Innenperipherie auf der Vorder- und Rückseite

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

155-00199

Teilenummer
155-00199
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

41.57 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Manuell Product Content Set Application Ridgeline, Front Side Inner Circumference, Front and Back Inner Circumference at Same Time
Product Type Mango II Set M B/E Combination Features M type expansion holder has two types of blades, B type and E type, and all can be used. Retractable Holder M
Blade B10、B20、B30、E100、E111、E200

Sie befinden sich auf der Seite für Shaviv Mango II, Anwendung: Firstlinie, Innendurchmesser auf der Vorderseite, gleichzeitig auf der Innenperipherie auf der Vorder- und Rückseite, die Teilenummer ist 155-00199.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 155-00199.

Technischer Support