Satz tiefer Steckschlüssel (Sechskant, 6,3 mm Einsatzwinkel)

Satz tiefer Steckschlüssel (Sechskant, 6,3 mm Einsatzwinkel)
[Features]
· Layout designed with user-friendliness in mind to meet the needs of the user.
· The tray is difficult to break, made from a sturdy and durable resin mold.
[Applications]
· General purpose tool

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TB2L10

Teilenummer
TB2L10
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

234.48 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Single Product/Set Classification Produktsatz Application Für Handarbeiten Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill is involved) (mm) 6.3
Socket shape 6 Sq. Width across flat dimension (S Measurement) 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 5 / 6 / 7 / 8 / 5.5 Set Contents (Items) 15
Trusco Code 383-9249 Socket 6 Sq.: 5, 5.5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 Handle Contents Ratchet Handle, Spinner Handle, Extension Bar (50, 100), Oscillating Extension Bar (30)
Features Features a layout that was designed with user-friendliness in mind and in a way that meets user demands. The tray is a resin molded product that is sturdy, durable, and does not easily crack. Mass(g/Set) 1300

Sie befinden sich auf der Seite für Satz tiefer Steckschlüssel (Sechskant, 6,3 mm Einsatzwinkel) , die Teilenummer ist TB2L10.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TB2L10.

Technischer Support