• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Schraubendreher, Sperrstiftadapter für Ratschenkopf, Ratschenringschlüssel

Schraubendreher, Sperrstiftadapter für Ratschenkopf, Ratschenringschlüssel
[Features]
· By using in combination with a 14 mm ratchet offset wrench, both the outer diameter and height will be compact, allowing effective use in a small space.
· Employs a union mechanism, and the socket can be held securely.
[Applications]
· General purpose tool

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

BZ14-BA3

Teilenummer
BZ14-BA3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

20.99 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Austauschkopf Insertion Angle(mm) 9.5 Replaceable Head Type Ratschenkopf
Overall Length(mm) 23.4 Details Type Angled Drive Adapter for Ratchet Offset Head Main body: option Option
Trusco Code 392-1859 Mass(g) 20 Application Replacement Head for GEK series.

Sie befinden sich auf der Seite für Schraubendreher, Sperrstiftadapter für Ratschenkopf, Ratschenringschlüssel, die Teilenummer ist BZ14-BA3.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer BZ14-BA3.

Technischer Support