Gebogene, lange Sicherungsringzange (für Bohrungen)

Gebogene, lange Sicherungsringzange (für Bohrungen)
[Features]
· Caulked part of the main body has less wobble and opens and closes with a spring.
· Long 60 mm claw, useful for narrow and deep locations.
[Applications]
· Bent Tip Snap Ring Pliers for Holes

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SCP-172LL

Teilenummer
SCP-172LL
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

48.90 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Zangen Plier Type Zange für Sicherungsringe Overall Length(mm) 175
Shaft/hole Für Bohrung With or without Spring Verfügbar With/without tip claw replacement function N/A
Main body: option Main Body Trusco Code 373-7811 Mass(g) 200
Features Caulked part of the main body has less wobble and opens and closes with a spring. Long 60 mm claw, useful for narrow and deep locations. Specifications With Spring Ring Usage Range(mm) 10~11
Claw Tip Diameter(mm) 1.2 Claw Shape Curved Claw

Sie befinden sich auf der Seite für Gebogene, lange Sicherungsringzange (für Bohrungen) , die Teilenummer ist SCP-172LL.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SCP-172LL.

Technischer Support