Aufbewahrungsschale

Aufbewahrungsschale

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • SK37112ET2A1
  • SK37112ET2B1
  • SK37112ET2C1
[Features]
· With the 2 layers, one black, one red, one can recognize which tools are being used with a single glance.
· Due to three-dimensional molding, the tool is firmly stored.
[Applications]
· Management and organization of tools, etc.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SK37112ET2A1
SK37112ET2B1
SK37112ET2C1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Trusco Code

60.24 €

1 6 Arbeitstage 419-5272

58.31 €

1 9 Arbeitstage 419-5281

54.28 €

1 6 Arbeitstage 419-5299

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tool set and tool box only Werkzeugkasten Toolbox Type Sonstige Mass(g) 200
Features With the 2 layers, one black, one red, one can recognize which tools are being used with a single glance. Due to three-dimensional molding, the tool is firmly stored. Main Body Material Polyethylene Compatible Model EKR-1003.1004

Technischer Support