Bonuspack【10 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

155-00184

Teilenummer
155-00184
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

33.28 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Versand am selben Tag

Auf Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Manuell Product Content Set Details Type Cobalt HSS
Work Material Properties Stainless Steel Product Type Long reach pack Pack contents B10S (Cobalt House) x 10 Pieces+Holder B
Features Includes a handy plastic case for storing and carrying the 10 blades in the pack. The cobalt high-speed steel is long-lasting and is intended for materials that difficult to machine such as stainless steel. Workpiece material Stainless Steel, etc. Retractable Holder Holder required

Sie befinden sich auf der Seite für Bonuspack, die Teilenummer ist 155-00184.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 155-00184.

Technischer Support